Danfoss logo
DEVIreg Smart POLAR WHITE F

Termostatai, DEVIreg™ Smart poliar. baltas, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys

140F1140

Temperatūra – grindų [°C]: 5 - 45, Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 35, Ekrano tipas: Jutiklinis ekranas

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: DEVIreg™ Smart

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]30 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Aukštis [mm]85 mm
Baterijų kiek.1
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montavimasNe
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas (Taip / ne)Taip
Ekrano tipasJutiklinis ekranas
Elemento IP klasė21
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]0.40 W
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]5
Gylis [mm]44 mm
Histerezė (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasKambarys + grindys
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]65 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maks. gnybto kabelio dydis [mm²]2 x 2.5
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]20 °C
Maks. varžinė apkrova [A]16 A
Material DescriptionDEVIreg Smart Polar White
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Charakteristika
Vertė
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]10 °C
Pakuotės aukštis [mm]84 mm
Pakuotės gylis [mm]110 mm
Pakuotės plotis [mm]108 mm
PatvirtinimasCE
Plotis [mm]85.00 mm
Product line21
Produkto aprašymasDEVIreg™ Smart poliar. baltas
Produkto tipasDEVIreg™ Smart
Produktų grupėTermostatai
Programinės įrangos klasėA
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo tipasPWM
Relės jungiklisVienpolis
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
Savybės„DEVIreg Smart“ poliarinis baltas
Sertifikavimo įmonėCEEACIntertek Semko
SpalvaBaltas RAL 9016
TaikymasFloor heating
Taršos laipsnis2
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.]5 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Min.]5 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]5 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]220 V
UL markNo
UNSPSC KODAS41112209
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.263 Kilogram
Grynasis svoris0.26 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.998 Liter
EAN/UPC5703466239629