Termostatai, DEVIreg™ Room, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys
140F1165
Temperatūra – grindų [°C]: 4 - 45, Temperatūra – kambario [°C]: 4 - 35, Ekrano tipas: LED
140F1165
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Apsauga nuo šalčio [°C] | 5 °C |
| Atsarginė baterija | Taip |
| Aukštis [mm] | 85 mm |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Supercapacitor |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montavimas | Ne |
| Dvipolis jungiklis | Ne |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekranas (Taip / ne) | Ne |
| Ekrano tipas | LED |
| Elemento IP klasė | 21 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] | 0.20 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [mm] | 24 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indikatoriaus tipas | LED |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Jutiklio tipas | Kambarys + grindys |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
| Maks. gnybto kabelio dydis [mm²] | 2 x 2.5 |
| Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 5 °C |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 16 A |
| Material Description | DEVIreg Room Polar white |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 4 °C |
| Pakuotės aukštis [mm] | 80 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 95 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 95 mm |
| Palaikoma rėmo sistema | Taip |
| Palaikomi trečiųjų šalių jutiklių tipai | Taip |
| Patvirtinimas | CEUkrTESTEAC |
| Plotis [mm] | 85.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DEVIreg™ Room Polar white |
| Produkto tipas | DEVIreg™ Room |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Programinės įrangos klasė | A |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Reguliavimo tipas | PWM |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C] | 75 °C |
| Savybės | DEVIreg Room Polar white |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Electrical floor heating thermostat |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| Sertifikavimo įmonė | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Spalva | Baltas RAL 9016 |
| Taikymas | Floor heating |
| Taršos laipsnis | 2 |
| Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūra – grindų [°C] [Min.] | 4 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Min.] | 4 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 204 Gram |
| Grynasis svoris | 153 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.722 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252147 |