Termostatai, DEVIreg™ Room, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys
140F1161
Temperatūra – grindų [°C]: 4 - 45, Temperatūra – kambario [°C]: 4 - 35, Ekrano tipas: LED
140F1161
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Apsauga nuo šalčio [°C] | 5 °C |
| Atsarginė baterija | Taip |
| Aukštis [mm] | 85 mm |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Supercapacitor |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| Clock model (EF020684) | Digital |
| Colour (EF000007) | White |
| Communications protocol (EF005669) | Other |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Connection (EF000443) | 2-wire |
| Contains batteries | Yes |
| Control characteristic (EF020644) | PI |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP21 |
| Depth (EF000049) | 24 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montavimas | Ne |
| Dvipolis jungiklis | Ne |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekranas (Taip / ne) | Ne |
| Ekrano tipas | LED |
| Elemento IP klasė | 21 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] | 0.20 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| External sensor (EF023999) | TRUE |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [mm] | 24 mm |
| Height (EF000040) | 85 |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indikatoriaus tipas | LED |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Jutiklio tipas | Kambarys + grindys |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
| Maks. gnybto kabelio dydis [mm²] | 2 x 2.5 |
| Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 5 °C |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 16 A |
| Material Description | DEVIreg Room |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Max. contact load (EF022541) | 16 |
| Max. contact voltage (EF020286) | 230 |
| Measuring range (EF001836) | 4-35 |
| Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 4 °C |
| Number of heater outputs (EF020681) | 1 |
| Operation (EF002147) | Turn |
| Optimisation (EF021362) | TRUE |
| Pakuotės aukštis [mm] | 80 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 95 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 95 mm |
| Palaikoma rėmo sistema | Taip |
| Palaikomi trečiųjų šalių jutiklių tipai | Taip |
| Patvirtinimas | CEUkrTESTEAC |
| Plotis [mm] | 85.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DEVIreg™ Room |
| Produkto tipas | DEVIreg™ Room |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Programinės įrangos klasė | A |
| RAL-number (EF000116) | 9010 |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Regulation type on/off (EF011927) | TRUE |
| Reguliavimo tipas | PWM |
| Relative humidity (RH) readable (EF024475) | FALSE |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C] | 75 °C |
| Savybės | DEVIreg Room |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Electrical floor heating thermostat |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| Sensor/feeler type (EF006254) | Resistance sensor |
| Sertifikavimo įmonė | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Standby power consumption (solstandby) (EF010794) | 0.2 |
| Suitable for heating (EF021772) | TRUE |
| Taikymas | Floor heating |
| Taršos laipsnis | 2 |
| Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūra – grindų [°C] [Min.] | 4 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Min.] | 4 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| Type of clock (EF005371) | Week clock |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width (EF000008) | 85 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With thermal feedback (EF000531) | TRUE |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 204 Gram |
| Grynasis svoris | 153 Gram |
| Tūris | 0.722 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466250389 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |