Danfoss logo
140F1162_DEVIreg Display Connect_Product

Termostatai, DEVIreg Display Connect, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys

140F1162

Temperatūra – grindų [°C]: 4 - 45, Temperatūra – kambario [°C]: 4 - 35, Ekrano tipas: LED

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]35 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Atsarginė baterijaTaip
Aukštis [mm]85 mm
Baterijų kiek.1
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montavimasNe
Dvipolis jungiklisNe
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas (Taip / ne)Taip
Ekrano tipasLED
Elemento IP klasė21
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]0.20 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garantija [Metai]5
Gylis [mm]24 mm
In scope of WEEEYes
Indikatoriaus tipasLED
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasKambarys + grindys
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Maks. gnybto kabelio dydis [mm²]2 x 2.5
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]5 °C
Maks. varžinė apkrova [A]16 A
Material DescriptionDEVIreg Display Connect
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Charakteristika
Vertė
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]4 °C
Pakuotės aukštis [mm]80 mm
Pakuotės gylis [mm]95 mm
Pakuotės plotis [mm]95 mm
Palaikoma rėmo sistemaTaip
Palaikomi trečiųjų šalių jutiklių tipaiTaip
Plotis [mm]85.00 mm
Product line21
Produkto aprašymasDEVIreg™ Display Connect
Produkto tipasDEVIreg Display Connect
Produktų grupėTermostatai
Programinės įrangos klasėA
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Reguliavimo tipasPWM
Relės jungiklisVienpolis
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
SavybėsDEVIreg Display Connect
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
Sertifikavimo įmonėIntertek SemkoUkrTESTEAC
SpalvaRAL 9016
TaikymasFloor heating
Taršos laipsnis2
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.]4 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Min.]4 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]220 V
UL markNo
UNSPSC KODAS41112209
Warranty type5-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris204 Gram
Grynasis svoris153 Gram
Tūris0.722 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5703466250396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm