Danfoss logo
DEVIreg Basic Polar White_140F1164 bluetooth

Termostatai, Jutiklio tipas: Grindys

140F1164

Temperatūra – grindų [°C]: 4 - 45, Ekrano tipas: LED

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]35 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Atsarginė baterijaNe
Aukštis [mm]85 mm
Baterijų kiek.0
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montavimasNe
Dvipolis jungiklisNe
Ekranas (Taip / ne)Ne
Ekrano tipasLED
Elemento IP klasė21
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]0.20 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Garantija [Metai]2
Gylis [mm]24 mm
In scope of WEEEYes
Indikatoriaus tipasLED
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasGrindys
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Maks. gnybto kabelio dydis [mm²]2 x 2.5
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]5 °C
Maks. varžinė apkrova [A]16 A
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionDEVIreg Basic Polar white
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]4 °C
Pakuotės aukštis [mm]80 mm
Pakuotės gylis [mm]95 mm
Pakuotės plotis [mm]95 mm
Palaikoma rėmo sistemaTaip
PatvirtinimasCEUkrTESTEAC
Plotis [mm]85.00 mm
Product line21
Produkto aprašymasDEVIreg™ Basic Polar white
Produkto tipasDEVIreg Basic
Produktų grupėTermostatai
Programinės įrangos klasėA
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Reguliavimo tipasPWM
Relės jungiklisVienpolis
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
SavybėsDEVIreg Basic Polar white
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasElectrical floor heating thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Sertifikavimo įmonėIntertek SemkoUkrTESTEAC
SpalvaRAL 9016
TaikymasFloor heating
Taršos laipsnis2
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.]4 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]220 V
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris194 Gram
Grynasis svoris142 Gram
Tūris0.722 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5703466252123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm