Danfoss logo
Devireg Basic, 140F1160

Termostatai, DEVIreg™ Basic, Jutiklio tipas: Grindys

140F1160

Temperatūra – grindų [°C]: 4 - 45, Ekrano tipas: LED

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: DEVIreg™ Basic

Rekomenduojamas pakeitimas: 140F1164

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]35 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Atsarginė baterijaNe
Aukštis [mm]85 mm
Baterijų kiek.0
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Class of the temperature control (EF010595)II
Clock model (EF020684)Digital
Colour (EF000007)White
Communications protocol (EF005669)Other
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Contains batteriesNo
Control characteristic (EF020644)PI
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montavimasNe
Dvipolis jungiklisNe
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas (Taip / ne)Ne
Ekrano tipasLED
Elemento IP klasė21
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]0.20 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Explosion-proof (EF004663)FALSE
External sensor (EF023999)TRUE
Garantija [Metai]2
Gylis [mm]24 mm
Height (EF000040)85
IFTTT support available (EF011072)FALSE
In scope of WEEEYes
Indikatoriaus tipasLED
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasGrindys
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Maks. gnybto kabelio dydis [mm²]2 x 2.5
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]5 °C
Maks. varžinė apkrova [A]16 A
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionDEVIreg Basic
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Measuring range (EF001836)4-35
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]4 °C
Number of heater outputs (EF020681)1
Operation (EF002147)Turn
Optimisation (EF021362)TRUE
Pakuotės aukštis [mm]80 mm
Pakuotės gylis [mm]95 mm
Pakuotės plotis [mm]95 mm
Palaikoma rėmo sistemaTaip
PatvirtinimasCEUkrTESTEAC
Plotis [mm]85.00 mm
Product line21
Produkto aprašymasDEVIreg™ Basic
Produkto tipasDEVIreg Basic
Produktų grupėTermostatai
Programinės įrangos klasėA
RAL-number (EF000116)9010
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Reguliavimo tipasPWM
Relative humidity (RH) readable (EF024475)FALSE
Relės jungiklisVienpolis
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
SavybėsDEVIreg Basic
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasElectrical floor heating thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Sensor/feeler type (EF006254)Resistance sensor
Sertifikavimo įmonėIntertek SemkoUkrTESTEAC
SpalvaBaltas RAL 9010
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)0.2
Suitable for heating (EF021772)TRUE
TaikymasFloor heating
Taršos laipsnis2
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.]4 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]220 V
Type of clock (EF005371)Week clock
UL markNo
UNSPSC KODAS41112209
Warranty type2-year product warranty
Width (EF000008)85
With display (EF000458)FALSE
With thermal feedback (EF000531)TRUE

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris194 Gram
Grynasis svoris142 Gram
Tūris0.722 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5703466250372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm