Termostatai, DEVIreg™ 850, Jutiklio tipas: su jutikliu
140F1085
Ekrano tipas: 2 x16 simbolių šviečiantis ekranas
140F1085
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Atsarginė baterija | Ne |
| Aukštis [mm] | 86 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montavimas | Taip |
| Dvipolis jungiklis | Ne |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekranas (Taip / ne) | Taip |
| Ekrano tipas | 2 x16 simbolių šviečiantis ekranas |
| Elemento IP klasė | 20 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] | 3.00 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [mm] | 53 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indikatoriaus tipas | LED |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jutiklio gedimo stebėjimas | Taip |
| Jutiklio tipas | su jutikliu |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. varžinė apkrova [A] | 15 A |
| Material Description | DEVIreg 850 IV Latin with PSU |
| Pakuotės aukštis [mm] | 72 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 280 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 232 mm |
| Palaikoma rėmo sistema | Ne |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis [mm] | 23.50 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DEVIreg™ 850 |
| Produkto tipas | DEVIreg™ 850 |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Savybės | DEVIreg 850 IV Lotynų k. su PSU |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| Sertifikavimo įmonė | Intertek Semko |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Taikymas | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.828 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.82 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 4.677 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209264 |