Termostatai, DEVIreg™ 610, Jutiklio tipas: Laidinis
140F1080
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C]: 10 - 50, Ekrano tipas: BE EKRANO
140F1080
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Aukštis [mm] | 100 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montavimas | Ne |
| Dvipolis jungiklis | Taip |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | BE EKRANO |
| Elemento IP klasė | 44 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] | 0.93 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [mm] | 45 mm |
| Histerezė (+/-) | 0.20 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indikatoriaus tipas | LED |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Jutiklio tipas | Laidinis |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maks. gnybto kabelio dydis [mm²] | 2 x 2.5 |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 10 A |
| Material Description | THERMOSTAT DEVIREG 610 -10�C/+50�C 1C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakuotės aukštis [mm] | 85 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 140 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 95 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis [mm] | 69.50 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DEVIreg™ 610 |
| Produkto tipas | DEVIreg™ 610 |
| Produktų grupė | Termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo tipas | Histerezė |
| Relės jungiklis | Dvipolis |
| Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C] | 75 °C |
| Savybės | DEVIreg 610 |
| Sertifikavimo įmonė | EACIntertek Semko |
| Skalės nustatymas | -10 +50ºC |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Taikymas | Cold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection |
| Taršos laipsnis | 2 |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 10 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.384 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.38 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209257 |