Elztrip EZ115 1500 W 230 V, Mono skydelis
95002114
Application: Other heating
95002114
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aukštis [mm] | 50 mm |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Gylis [mm] | 2000 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Elztrip EZ115 1500W 230V, Mono panel |
| Montavimo aukštis [mm] [Min.] | 600 mm |
| Pakuotės aukštis [mm] | 150 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 50 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 2000 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | Elztrip EZ115 |
| Produkto tipas | Spindulinis šildytuvas |
| Produktų grupė | Kiti šildymo gaminiai |
| Savybės | Elztrip EZ115 1500 W 230 V, Mono skydelis |
| Sertifikavimo įmonė | CE |
| Spalvoti dažai | Baltas |
| Taikymas | Other heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UNSPSC KODAS | 40101819 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 7.272 Kilogram |
| Grynasis svoris | 7.2 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 15 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116753 |