Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ111 1050 W 230 V, Mono skydelis

95002112

Application: Other heating
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Spindulinis šildytuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]50 mm
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gylis [mm]150 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionElztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel
Montavimo aukštis [mm] [Min.]600 mm
Pakuotės aukštis [mm]150 mm
Pakuotės gylis [mm]50 mm
Pakuotės plotis [mm]1500 mm
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasElztrip EZ111
Produkto tipasSpindulinis šildytuvas
Produktų grupėKiti šildymo gaminiai
SavybėsElztrip EZ111 1050 W 230 V, Mono skydelis
Sertifikavimo įmonėCE
Spalvoti dažaiBaltas
TaikymasOther heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UNSPSC KODAS40101819

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.656 Kilogram
Grynasis svoris5.6 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris11.25 Liter
EAN/UPC5703466116746