Danfoss logo
Elztrip 3 fixed panels

EZ336 3600W 400V, 3 fiksuoti skydeliai

95002107

Application: Other heating

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]63 mm
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gylis [mm]336 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
Montavimo aukštis [mm] [Min.]600 mm
Pakuotės aukštis [mm]430 mm
Pakuotės gylis [mm]90 mm
Pakuotės plotis [mm]1700 mm
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasElztrip EZ336
Produkto tipasSpindulinis šildytuvas
Produktų grupėKiti šildymo gaminiai
SavybėsEZ336 3600W 400V, 3 fiksuoti skydeliai
Sertifikavimo įmonėCE
Spalvoti dažaiBaltas
TaikymasOther heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė400 V
UL markNo
UNSPSC KODAS40101819

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14.6 Kilogram
Grynasis svoris14.454 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris65.79 Liter
EAN/UPC5703466175040