Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ222 2100W 230V, 2 fiksuoti skydeliai

95002102

Application: Other heating

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]64 mm
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gylis [mm]282 mm
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEZ222 2200W 230V 2 fixed panel
Montavimo aukštis [mm] [Min.]600 mm
Pakuotės aukštis [mm]70 mm
Pakuotės gylis [mm]90 mm
Pakuotės plotis [mm]1540 mm
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasElztrip EZ222
Produkto tipasSpindulinis šildytuvas
Produktų grupėKiti šildymo gaminiai
SavybėsEZ222 2100W 230V, 2 fiksuoti skydeliai
Sertifikavimo įmonėCE
Spalvoti dažaiBaltas
TaikymasOther heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UNSPSC KODAS40101819

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris11.5 Kilogram
Grynasis svoris11.385 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris9.702 Liter
EAN/UPC5703466116692