EZ212 1200W 230V, 2 fiksuoti skydeliai
95002094
Application: Other heating
95002094
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aukštis [mm] | 64 mm |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Gylis [mm] | 282 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EZ212 1200W 230V, 2 fixed panel |
| Montavimo aukštis [mm] [Min.] | 600 mm |
| Pakuotės aukštis [mm] | 290 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 80 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 940 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | Elztrip EZ212 |
| Produkto tipas | Spindulinis šildytuvas |
| Produktų grupė | Kiti šildymo gaminiai |
| Savybės | EZ212 1200W 230V, 2 fiksuoti skydeliai |
| Sertifikavimo įmonė | CE |
| Spalvoti dažai | Baltas |
| Taikymas | Other heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UNSPSC KODAS | 40101819 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 7.3 Kilogram |
| Grynasis svoris | 7.227 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 21.808 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116654 |