DEVItronic™, 15 W, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 12 - 48, 75 mm
60800075
Application: Other heating
60800075
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Apsauga nuo UV | Taip |
| Aukštis [mm] | 75 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | 55 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [mm] | 57 mm |
| Ilgis [m] | 0.06 m |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 2 |
| Material Description | DEVItronic 15W 12-48V 10degC IP55 |
| Pakuotės aukštis [mm] | 55 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 115 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 80 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis [mm] | 72.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DEVItronic™ |
| Produkto tipas | DEVItronic™ |
| Produktų grupė | Kiti šildymo gaminiai |
| Savybės | DEVItronic 15W 12-48V 10°C IP55 |
| Sertifikavimo įmonė | Intertek Semko |
| Šildymo galia [W] | 15 W |
| Spalvoti dažai | Juodas |
| Taikymas | Other heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 48 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 12 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 40101830 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.34 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.337 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.506 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010532 |