Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 115T 15KW 3X400V

69813509

Application: Other heating

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsauga nuo UVTaip
Aukštis [mm]540 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelisTaip
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garantija [Metai]2
Gylis [mm]510 mm
Ilgis [m]0.51 m
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVITEMP 115T 15KW(VDE) 3X400V L.CABINET
Charakteristika
Vertė
Pakuotės aukštis [mm]480 mm
Pakuotės gylis [mm]520 mm
Pakuotės plotis [mm]460 mm
PatvirtinimasCE
Plotis [mm]505.00 mm
Product line21
Produkto aprašymasDEVItemp™
Produkto tipasDEVItemp™
Produktų grupėKiti šildymo gaminiai
SavybėsDEVItemp 115T 15KW 3X400V
Sertifikavimo įmonėCE
TaikymasOther heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė400 V
UNSPSC KODAS40101604
Warranty type2-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris26 Kilogram
Grynasis svoris25.74 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris114.816 Liter
EAN/UPC5703464003437