Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 103T 3KW 3x400V

69810554

Application: Other heating

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apsauga nuo UVTaip
Aukštis [mm]435 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelisTaip
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garantija [Metai]2
Gylis [mm]420 mm
Ilgis [m]0.42 m
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVITEMP 103 T 3KW, 3 X 400V
Charakteristika
Vertė
Pakuotės aukštis [mm]460 mm
Pakuotės gylis [mm]390 mm
Pakuotės plotis [mm]420 mm
PatvirtinimasCE
Plotis [mm]410.00 mm
Product line21
Produkto aprašymasDEVItemp™
Produkto tipasDEVItemp™
Produktų grupėKiti šildymo gaminiai
SavybėsDEVItemp 103T 3KW 3x400V
Sertifikavimo įmonėCE
TaikymasOther heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė400 V
UNSPSC KODAS40101604
Warranty type2-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14 Kilogram
Grynasis svoris13.86 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris75.348 Liter
EAN/UPC5703464010619