Danfoss logo
DEVIrail CHROME 20W 98806151 F

DEVIrail™, Chromuotas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, 20 W

98806151

Application: Other heating

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]290 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Gylis [mm]585 mm
In scope of WEEEYes
Išorinės izoliacijos spalvaChromuotas
Material DescriptionDEVIrail H20C Crome 20W 230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakuotės aukštis [mm]125 mm
Pakuotės gylis [mm]585 mm
Charakteristika
Vertė
Pakuotės plotis [mm]290 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasDEVIrail™
Produkto tipasDEVIrail™
Produktų grupėKiti šildymo gaminiai
Savybės„DEVIrail H20C“ Chromuotas 20 W 230 V
Sertifikavimo įmonėCE
Šildymo galia [W]20 W
TaikymasOther heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
UNSPSC KODAS40101840

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.51 Kilogram
Grynasis svoris1.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris21.206 Liter
EAN/UPC5703464010275