Danfoss logo
DEVIrail WHITE 20W 98806144 F

DEVIrail™, Baltas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, 20 W

98806144

Application: Other heating
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: DEVIrail™

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]290 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Gylis [mm]125 mm
In scope of WEEEYes
Išorinės izoliacijos spalvaBaltas
Material DescriptionDEVIrail H20H White 20W 230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakuotės aukštis [mm]125 mm
Charakteristika
Vertė
Pakuotės gylis [mm]585 mm
Pakuotės plotis [mm]290 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasGYVATUKAS BALTAS 20 W
Produkto tipasDEVIrail™
Produktų grupėKiti šildymo gaminiai
SavybėsDEVIrail H20H Baltas 20W 230V
Sertifikavimo įmonėCE
Šildymo galia [W]20 W
TaikymasOther heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.51 Kilogram
Grynasis svoris1.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris21.206 Liter
EAN/UPC5703464010268