Danfoss logo
DEVIrail CHROME 40W 98804958 F

DEVIrail™, Chromuotas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, 40 W

98804958

Application: Other heating
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: DEVIrail™

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]450 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Gylis [mm]125 mm
In scope of WEEEYes
Išorinės izoliacijos spalvaChromuotas
Material DescriptionDEVIrail H40C Chrome 40W 230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakuotės aukštis [mm]125 mm
Pakuotės gylis [mm]600 mm
Charakteristika
Vertė
Pakuotės plotis [mm]450 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasGYVATUKAS CHROMUOTAS 40 W
Produkto tipasDEVIrail™
Produktų grupėKiti šildymo gaminiai
Savybės„DEVIrail“ H40C Chromuotas 40 W 230 V
Sertifikavimo įmonėCE
Šildymo galia [W]40 W
TaikymasOther heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
UNSPSC KODAS40101830

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.24 Kilogram
Grynasis svoris2.22 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris23.28 Liter
EAN/UPC5703435010952