Danfoss logo
DEVIrail WHITE 40W 98804941 F

DEVIrail™, Baltas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, 40 W

98804941

Application: Other heating

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: DEVIrail™

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]450 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Gylis [mm]600 mm
In scope of WEEEYes
Išorinės izoliacijos spalvaBaltas
Material DescriptionDEVIrail H40H White 40W 230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakuotės aukštis [mm]125 mm
Charakteristika
Vertė
Pakuotės gylis [mm]600 mm
Pakuotės plotis [mm]450 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasDEVIrail™
Produkto tipasDEVIrail™
Produktų grupėKiti šildymo gaminiai
SavybėsDEVIrail H40H Baltas 40W 230V
Sertifikavimo įmonėCE
Šildymo galia [W]40 W
TaikymasOther heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.24 Kilogram
Grynasis svoris2.22 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris33.75 Liter
EAN/UPC5703435011027