Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell 50m² 100 vnt.

140F1132

Application: Floor heating

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]80 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Ilgis [m]1.00 m
Material DescriptionDevicell Dry50 50M² 100pcs/pallet
Naudojama produktuiDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
Pakuotės aukštis [mm]1300 mm
Pakuotės gylis [mm]1175 mm
Charakteristika
Vertė
Pakuotės plotis [mm]520 mm
Plotis [mm]500.00 mm
Product line21
Produkto tipasDEVIcell™
Produktų grupėKiti šildymo gaminiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsDEVIcell 50m² 100 vnt.
Storis [mm]13.0 mm
TaikymasFloor heating
UL markNo
UNSPSC KODAS40101830
Warranty type10-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris147 Kilogram
Grynasis svoris125 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1584 Liter
EAN/UPC5703466228098