DEVIcell 2m² 4 vnt.
140F1131
Application: Floor heating
140F1131
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 80 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Ilgis [m] | 1.00 m |
| Material Description | Devicell Dry2 2M² 4pcs/pack |
| Naudojama produktui | DEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T |
| Pakuotės aukštis [mm] | 50 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 1175 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakuotės plotis [mm] | 520 mm |
| Plotis [mm] | 500.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto tipas | DEVIcell™ |
| Produktų grupė | Kiti šildymo gaminiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | DEVIcell 2m² 4 vnt. |
| Storis [mm] | 13.0 mm |
| Taikymas | Floor heating |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 40101830 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 6.96 Kilogram |
| Grynasis svoris | 6.9 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 30.55 Liter |
| EAN/UPC | 5703466228081 |