Šildymo kilimėliai, DEVIdry™, 55 W/m², 3.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
89300004
Kabelio tipas: Viengubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 1, Kilimėlio ilgis [m]: 3
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Šildymo kilimėliai
89300004
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [m²] | 3.00 m² |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektros maitinimo kabelis | Ne |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 5 |
| Garso sumažinimas [dB] | 17 dB |
| In scope of WEEE | Yes |
| Izoliavimo medžiaga | PP-putos |
| Kabelio tipas | Viengubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 401.0000 Ohm |
| Kilimėlio galia [W/m²] | 55 W/m² |
| Kilimėlio ilgis [m] | 3.00 m |
| Kilimėlio plotis [m] | 1.0 m |
| Material Description | DEVIdry 55 3m² 132W 230V |
| Pakuotės aukštis [mm] | 250 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 1050 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 250 mm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pasirenkamo ilgio | Ne |
| Patvirtinimas | CE |
| Plotis [mm] | 1000.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DEVIdry™ 55 |
| Produkto tipas | DEVIdry™ |
| Produktų grupė | Šildymo kilimėliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Rinkinio priedai | No |
| Savybės | DEVIdry 55 3m² 132W 230V |
| Sertifikavimo įmonė | CE |
| Šildymo galia [W] | 132 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Šiluminė varža [W/m²K] | 8 Btu/h⋅ft²⋅°F |
| Srovė [A] [Maks.] | 10.0 A |
| Storis [mm] | 8.00 mm |
| Taikymas | Floor heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | Out of scope |
| UNSPSC KODAS | 40101830 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4.747 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.7 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466177839 |