Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Šildymo kilimėliai, DTCE 175T, 175 W/m², 15.60 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

83901963

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.8, Kilimėlio ilgis [m]: 20.8
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Šildymo kilimėliai

Rekomenduojamas pakeitimas: 140F1487

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]15.60 m²
Apsauga nuo UVTaip
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]6.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaJuodas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]7.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]19.2000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]175 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]20.80 m
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio plotis [m]0.8 m
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionDTCE 175T 15,6m² 0,75x20,8m 230V
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Nutraukimo jėga [N]>300 N
Pakuotės aukštis [mm]210 mm
Pakuotės gylis [mm]1066 mm
Pakuotės plotis [mm]611 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasDTCE 175T
Produkto tipasDTCE 175T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiNo
SavybėsDTCE 175T 2750W 230V 0.75x20.8m
Sertifikavimo įmonėIntertek Semko
Šildymo galia [W]2750 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]7.0 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris16.039 Kilogram
Grynasis svoris15.88 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris42.048 Liter
EAN/UPC5703466158500