Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 3.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

140F1669

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Rinkinio priedai: Lanksčiojo vamzdžio perkėlimas KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Lankstus vamzdis ø6,7 2,5 m juodas; Jutiklis „End-Cap Brass“ lanksčiajam vamzdžiui ø 6,7, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 6
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Šildymo kilimėliai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]30 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aprėpiamas plotas [m²]3.00 m²
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Apsauga nuo UVNe
Atsarginė baterijaTaip
Atsparumas deformacijai [N]600 N
Atsparus ugniaiTaip
Baterijų kiek.1
Battery type or NameKnapcelle Manganese Lithium
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]115 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montavimasNe
Dvipolis jungiklisNe
Ekrano tipasJutiklinis ekranas
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.0 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]4.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTWB
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]0.40 W
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garantija [Metai]20
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Išorinė izoliacijaPVDF
Išorinės izoliacijos spalvaRaudonas
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasNTC
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]3.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]176.0000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]100 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]6.00 m
Kilimėlio plotis [m]0.5 m
Laidininko izoliacijaFEP
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]65 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Maitinimo kabelio laidininko kiekis2
Charakteristika
Vertė
Maks. gnybto kabelio dydis [mm²]2 x 2.5
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]20 °C
Maks. varžinė apkrova [A]16 A
Material DescriptionSet DEVImat100T 300W 230V 0.5x6m SMART
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]35 °C
Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]10 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Nutraukimo jėga [N]120 N
Pakuotės aukštis [mm]590 mm
Pakuotės gylis [mm]220 mm
Pakuotės plotis [mm]220 mm
Palaikoma rėmo sistemaTaip
Palaikomi trečiųjų šalių jutiklių tipaiTaip
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasRinkinys „DEVImat™ 100T“ su „DEVIreg™ Smart“
Produkto tipasDEVImat™ 100T + SMART
Produktų grupėSets heating elements
Programinės įrangos klasėA
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo tipasPWM
Relės apkrova [A]16 A
Relės jungiklisVienpolis
Rinkinio priedaiDEVIreg™ SmartLankstus vamzdis ø6,7 2,5 m juodasLanksčiojo vamzdžio perkėlimas KK1-E5Jutiklis „End-Cap Brass“ lanksčiajam vamzdžiui ø 6,7
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C]75 °C
SavybėsDEVImat 100T 300W 230V 0.5x6m + DSmart
Sertifikavimo įmonėCEIntertek Semko
Šildymo galia [W]300 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]3.50 mm
Sumažėjimas per ekonomijos periodą [°C] [Maks.]9 °C
Sumažėjimas per ekonomijos periodą [°C] [Min.]5 °C
TaikymasFloor heating
Taršos laipsnis2
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.]5 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Min.]5 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.]5 °C
Termostato IP klasė21
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markOut of scope
Warranty type20-year full service warranty
Weight per battery0 g

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.54 Kilogram
Grynasis svoris2.515 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris22.739 Liter
EAN/UPC5703466240182