DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
140F1667
Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Rinkinio priedai: Lanksčiojo vamzdžio perkėlimas KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Lankstus vamzdis ø6,7 2,5 m juodas; Jutiklis „End-Cap Brass“ lanksčiajam vamzdžiui ø 6,7, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 4
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Šildymo kilimėliai
140F1667
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Aprėpiamas plotas [m²] | 2.00 m² |
| Apsauga nuo šalčio [°C] | 5 °C |
| Apsauga nuo UV | Ne |
| Atsarginė baterija | Taip |
| Atsparumas deformacijai [N] | 600 N |
| Atsparus ugniai | Taip |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
| Be švino | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 115 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montavimas | Ne |
| Dvipolis jungiklis | Ne |
| Ekrano tipas | Jutiklinis ekranas |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.0 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 4.0 m |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTWB |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] | 0.40 W |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Išorinė izoliacija | PVDF |
| Išorinės izoliacijos spalva | Raudonas |
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Jutiklio tipas | NTC |
| Kabelio ekranas | Aliuminio folija 100 % |
| Kabelio skersmuo [mm] | 3.0 mm |
| Kabelio tipas | Dvigubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 265.0000 Ohm |
| Kilimėlio galia [W/m²] | 100 W/m² |
| Kilimėlio ilgis [m] | 4.00 m |
| Kilimėlio plotis [m] | 0.5 m |
| Laidininko izoliacija | FEP |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -20 °C |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. gnybto kabelio dydis [mm²] | 2 x 2.5 |
| Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 20 °C |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 16 A |
| Material Description | Set DEVImat100T 200W 230V 0.5x4m SMART |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Min. temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 10 °C |
| Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | 120 N |
| Pakuotės aukštis [mm] | 590 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 145 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 145 mm |
| Palaikoma rėmo sistema | Taip |
| Palaikomi trečiųjų šalių jutiklių tipai | Taip |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | Rinkinys „DEVImat™ 100T“ su „DEVIreg™ Smart“ |
| Produkto tipas | DEVImat™ 100T + SMART |
| Produktų grupė | Sets heating elements |
| Programinės įrangos klasė | A |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo tipas | PWM |
| Relės apkrova [A] | 16 A |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Rinkinio priedai | DEVIreg™ SmartLankstus vamzdis ø6,7 2,5 m juodasLanksčiojo vamzdžio perkėlimas KK1-E5Jutiklis „End-Cap Brass“ lanksčiajam vamzdžiui ø 6,7 |
| Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C] | 75 °C |
| Savybės | DEVImat 100T 200W 230V 0.5x4m + DSmart |
| Sertifikavimo įmonė | CEIntertek Semko |
| Šildymo galia [W] | 200 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Storis [mm] | 3.50 mm |
| Sumažėjimas per ekonomijos periodą [°C] [Maks.] | 9 °C |
| Sumažėjimas per ekonomijos periodą [°C] [Min.] | 5 °C |
| Taikymas | Floor heating |
| Taršos laipsnis | 2 |
| Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūra – grindų [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 5 °C |
| Termostato IP klasė | 21 |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | Out of scope |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Weight per battery | 0 g |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.02 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240168 |