Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Šildymo kilimėliai, DTCE 200T, 200 W/m², 5.96 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

83901975

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.8, Kilimėlio ilgis [m]: 7.95
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Šildymo kilimėliai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]5.96 m²
Apsauga nuo UVTaip
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]75 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]6.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaJuodas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]7.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]45.2000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]200 W/m²
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio ilgis [m]7.95 m
Kilimėlio plotis [m]0.8 m
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionDTCE-200, 230V, 1175W,0,75mx7,95m, 6m²,
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Nutraukimo jėga [N]>300 N
Pakuotės aukštis [mm]400 mm
Pakuotės gylis [mm]1152 mm
Pakuotės plotis [mm]777 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasDTCE 200T
Produkto tipasDTCE 200T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
Rinkinio priedaiNo
SavybėsDTCE 200T 1175W 230V 0.75x7.95m
Sertifikavimo įmonėIntertek Semko
Šildymo galia [W]1170 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]7.00 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.84 Kilogram
Grynasis svoris5.782 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris20.23 Cubic decimeter
EAN/UPC5703466158388