Šildymo kilimėliai, DTCE 200T, 200 W/m², 4.84 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
83901972
Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.8, Kilimėlio ilgis [m]: 6.45
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Šildymo kilimėliai
83901972
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [m²] | 4.84 m² |
| Apsauga nuo UV | Taip |
| Atsparumas deformacijai [N] | >1500 N |
| Atsparus ugniai | Taip |
| Be švino | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 75 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.5 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 6.0 m |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTCL |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Išorinė izoliacija | PVC |
| Išorinės izoliacijos spalva | Juodas |
| Kabelio ekranas | Aliuminio folija 100 % |
| Kabelio skersmuo [mm] | 7.0 mm |
| Kabelio tipas | Dvigubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 56.3000 Ohm |
| Kilimėlio galia [W/m²] | 200 W/m² |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kilimėlio ilgis [m] | 6.45 m |
| Kilimėlio plotis [m] | 0.8 m |
| Laidininko izoliacija | FEP |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 3 |
| Material Description | DTCE-200, 230V, 940W,0,75mx6,45m,4,8m², |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | >300 N |
| Pakuotės aukštis [mm] | 400 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 1152 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 777 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DTCE 200T |
| Produkto tipas | DTCE 200T |
| Produktų grupė | Šildymo kilimėliai |
| Rinkinio priedai | No |
| Savybės | DTCE 200T 940W 230V 0.75x6.45m |
| Sertifikavimo įmonė | Intertek Semko |
| Šildymo galia [W] | 940 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Storis [mm] | 7.00 mm |
| Taikymas | Floor heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.191 Kilogram |
| Grynasis svoris | 5.14 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.034 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466158371 |