Šildymo kilimėliai, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 4.95 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
83902042
Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.8, Kilimėlio ilgis [m]: 6.6
83902042
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [m²] | 4.95 m² |
| Apsauga nuo UV | Taip |
| Atsparumas deformacijai [N] | >1500 N |
| Atsparus ugniai | Taip |
| Be švino | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.5 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 10.0 m |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTCL |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Išorinė izoliacija | PVC |
| Išorinės izoliacijos spalva | Juodas |
| Kabelio ekranas | Aliuminio folija 100 % |
| Kabelio ilgis [m] | 6.500 m |
| Kabelio skersmuo [mm] | 7.0 mm |
| Kabelio tipas | Dvigubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 36.7000 Ohm |
| Kilimėlio galia [W/m²] | 300 W/m² |
| Kilimėlio ilgis [m] | 6.60 m |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kilimėlio plotis [m] | 0.8 m |
| Laidininko izoliacija | FEP |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 3 |
| Material Description | DEVIsnow 300T 4,9m² 0,75x6,5m 230V |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | 450 N |
| Pakuotės aukštis [mm] | 220 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 690 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 220 mm |
| Patvirtinimas | CEEAC |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DEVIsnow™ 300T |
| Produkto tipas | DEVIsnow™ 300T |
| Produktų grupė | Šildymo kilimėliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Rinkinio priedai | No |
| Savybės | DEVIsnow 300T 1445W 230V 0.75x6.6m |
| Sertifikavimo įmonė | Intertek Semko |
| Šildymo galia [W] | 1440 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Storis [mm] | 7.00 mm |
| Taikymas | Ground ice and snow melting |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 40101830 |
| Užpildymo medžiaga | PEX |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4.18 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.063 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 33.396 Liter |
| EAN/UPC | 5703466187371 |