Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Šildymo kilimėliai, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 1.40 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

83902039

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.8, Kilimėlio ilgis [m]: 1.8

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]1.40 m²
Apsauga nuo UVTaip
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]10.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaJuodas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]7.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]129.2000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]300 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]1.80 m
Kilimėlio plotis [m]0.8 m
Charakteristika
Vertė
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionDEVIsnow 300T 1,4m² 0,75x1,8m 230V
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Nutraukimo jėga [N]450 N
Pakuotės aukštis [mm]170 mm
Pakuotės gylis [mm]700 mm
Pakuotės plotis [mm]170 mm
PatvirtinimasCEEAC
Product line21
Produkto aprašymasDEVIsnow™ 300T
Produkto tipasDEVIsnow™ 300T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiNo
SavybėsDEVIsnow 300T 410W 230V 0.75x1.8m
Sertifikavimo įmonėIntertek Semko
Šildymo galia [W]410 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]7.00 mm
TaikymasGround ice and snow melting
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
UNSPSC KODAS40101830
Užpildymo medžiagaPEX
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.29 Kilogram
Grynasis svoris2.267 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris15.75 Liter
EAN/UPC5703466187340