Danfoss logo
Heating mat DEVImat 150T

Šildymo kilimėliai, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 6.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

140F0453

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Rinkinio priedai: Lankstus vamzdis ø6,7 2,5 m juodas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 12

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]6.00 m²
Apsauga nuo UVNe
Atsparumas deformacijai [N]600 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]115 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.0 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]4.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTWB
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVDF
Išorinės izoliacijos spalvaRaudonas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]3.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]58.8000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]150 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]12.00 m
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio plotis [m]0.5 m
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis2
Material DescriptionDEVImat 150T 6m² 230V 900W +flexpipe
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Nutraukimo jėga [N]120 N
Pakuotės aukštis [mm]590 mm
Pakuotės gylis [mm]220 mm
Pakuotės plotis [mm]220 mm
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto aprašymasSet DEVImat™ 150T
Produkto tipasDEVImat™ 150T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiLankstus vamzdis ø6,7 2,5 m juodas
SavybėsDEVImat 150T 900W 230V 0.5x12m, lankstus vamzdelis jutikliui
Sertifikavimo įmonėIntertek Semko
Šildymo galia [W]900 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]3.0 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
UNSPSC KODAS40101830
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.941 Kilogram
Grynasis svoris2.912 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris22.739 Liter
EAN/UPC5703466203446