Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 9.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

140F0477

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 18

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]9.00 m²
Atsparumas deformacijai [N]600 N
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.0 mm²
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTWB
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVDF
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]3.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]39.2000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]150 W/m²
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio ilgis [m]18.00 m
Kilimėlio plotis [m]0.5 m
Laidininko izoliacijaFEP
Material DescriptionDEVImat 150T 9m� 230V 1350W + Display
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nutraukimo jėga [N]120 N
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto tipasDEVImat™ 150T + DISPLAY
Produktų grupėSets heating elements
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Rinkinio priedaiDEVIreg™ Display Connect
SavybėsDEVImat 150T 9m² 230V 1350W + Display
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
SCIP dokumentacijos Nr.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
Šildymo galia [W]1350 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.461 Kilogram
Grynasis svoris3.925 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris38.885 Liter
EAN/UPC5703466253489