DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 3.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
140F0470
Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 6
140F0470
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [m²] | 3.00 m² |
| Atsparumas deformacijai [N] | 600 N |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.0 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTWB |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Išorinė izoliacija | PVDF |
| Kabelio ekranas | Aliuminio folija 100 % |
| Kabelio skersmuo [mm] | 3.0 mm |
| Kabelio tipas | Dvigubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 118.0000 Ohm |
| Kilimėlio galia [W/m²] | 150 W/m² |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kilimėlio ilgis [m] | 6.00 m |
| Kilimėlio plotis [m] | 0.5 m |
| Laidininko izoliacija | FEP |
| Material Description | DEVImat 150T 3m² 230V 450W + Display |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | 120 N |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto tipas | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Produktų grupė | Sets heating elements |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Rinkinio priedai | DEVIreg™ Display Connect |
| Savybės | DEVImat 150T 3m² 230V 450W + Display |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
| Šildymo galia [W] | 450 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Taikymas | Floor heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.99 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.64 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253410 |