Šildymo kilimėliai, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 3.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230
140F0333
Kabelio tipas: Viengubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 6
140F0333
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [m²] | 3.00 m² |
| Apsauga nuo UV | Ne |
| Atsparumas deformacijai [N] | 600 N |
| Atsparus ugniai | Taip |
| Be švino | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 110 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 1.0 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 3.0 m |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 2 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DSWB |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Išorinė izoliacija | PVDF |
| Išorinės izoliacijos spalva | Raudonas |
| Kabelio ekranas | Vario tinklelis |
| Kabelio skersmuo [mm] | 2.5 mm |
| Kabelio tipas | Viengubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 117.4000 Ohm |
| Kilimėlio galia [W/m²] | 150 W/m² |
| Kilimėlio ilgis [m] | 6.00 m |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kilimėlio plotis [m] | 0.5 m |
| Laidininko izoliacija | FEP |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 1 |
| Material Description | DEVIheat™ 150S (DSVF), 450 W, 3 m² |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | 120 N |
| Pakuotės aukštis [mm] | 590 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 220 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 220 mm |
| Patvirtinimas | CEUkrTESTEAC |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DEVIheat™ 150S |
| Produkto tipas | DEVIheat™ 150S |
| Produktų grupė | Šildymo kilimėliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Rinkinio priedai | No |
| Savybės | DEVIheat 150S 450W 230V 0.5x6m |
| Sertifikavimo įmonė | Intertek SemkoUkrTEST |
| Šildymo galia [W] | 450 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Storis [mm] | 3.0 mm |
| Taikymas | Floor heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 40101830 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.384 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.37 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466202821 |