Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Šildymo kilimėliai, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.50 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

140F0330

Kabelio tipas: Viengubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 3

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]1.50 m²
Apsauga nuo UVNe
Atsparumas deformacijai [N]600 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]110 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.0 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]3.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis2
Elektros maitinimo kabelio tipasDSWB
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVDF
Išorinės izoliacijos spalvaRaudonas
Kabelio ekranasVario tinklelis
Kabelio skersmuo [mm]2.5 mm
Kabelio tipasViengubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]234.4000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]150 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]3.00 m
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio plotis [m]0.5 m
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis1
Material DescriptionDEVIheat™ 150S (DSVF), 225 W, 1,5 m²
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Nutraukimo jėga [N]120 N
Pakuotės aukštis [mm]590 mm
Pakuotės gylis [mm]145 mm
Pakuotės plotis [mm]145 mm
PatvirtinimasCEUkrTESTEAC
Product line21
Produkto aprašymasDEVIheat™ 150S
Produkto tipasDEVIheat™ 150S
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiNo
SavybėsDEVIheat 150S 225W 230V 0.5x3m
Sertifikavimo įmonėIntertek SemkoUkrTEST
Šildymo galia [W]225 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]3.0 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
UNSPSC KODAS40101830
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.02 Kilogram
Grynasis svoris1.01 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris12.615 Liter
EAN/UPC5703466202791