Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Šildymo kilimėliai, DEVIflex 100T, 100 W/m², 24.30 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

140F1466

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.8, Kilimėlio ilgis [m]: 32.4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]24.30 m²
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]2.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]6.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTCL
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaPVC
Išorinės izoliacijos spalvaRaudonas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]6.9 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]21.6000 Ohm
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio galia [W/m²]100 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]32.40 m
Kilimėlio plotis [m]0.8 m
Laidininko izoliacijaXLPE
Maitinimo kabelio laidininko kiekis3
Material DescriptionDEVIflex 100T 24,3m� 230V 2450W
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nutraukimo jėga [N]400 N
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto tipasDEVIflex 100T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiSynthetic nail - 40 pc in box
Šildymo galia [W]2450 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]7.90 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris12.935 Kilogram
Grynasis svoris12.781 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris81.675 Liter
EAN/UPC5703466253038