Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028 F

Šildymo kilimėliai, DEVIdry™, 100 W/m², 3.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

89300024

Kabelio tipas: Viengubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 1, Kilimėlio ilgis [m]: 3
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Šildymo kilimėliai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]3.00 m²
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros maitinimo kabelisNe
Elemento IP klasėIPX7
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]5
Garso sumažinimas [dB]17 dB
In scope of WEEEYes
Izoliavimo medžiagaPP-putos
Kabelio tipasViengubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]220.0000 Ohm
Kilimėlio galia [W/m²]100 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]3.00 m
Kilimėlio plotis [m]1.0 m
Material DescriptionDEVIdry 100 3m² 240W 230V
Pakuotės aukštis [mm]250 mm
Pakuotės gylis [mm]1050 mm
Pakuotės plotis [mm]250 mm
Charakteristika
Vertė
Pasirenkamo ilgioNe
PatvirtinimasCE
Plotis [mm]1000.00 mm
Product line21
Produkto aprašymasDEVIdry™ 100
Produkto tipasDEVIdry™
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiNo
SavybėsDEVIdry 100 3m² 240W 230V
Sertifikavimo įmonėCE
Šildymo galia [W]240 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Šiluminė varža [W/m²K]8 Btu/h⋅ft²⋅°F
Srovė [A] [Maks.]10.0 A
Storis [mm]8.00 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
UNSPSC KODAS40101830
Warranty type5-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.747 Kilogram
Grynasis svoris4.7 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris65.625 Liter
EAN/UPC5703466177884