Šildymo kilimėliai, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 1.70 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 400
83900162
Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 3.4
83900162
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aprėpiamas plotas [m²] | 1.70 m² |
| Apsauga nuo UV | Taip |
| Atsparumas deformacijai [N] | >1500 N |
| Atsparus ugniai | Taip |
| Be švino | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dvipusio laidininko ekranas [mm²] | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] | 2.5 mm² |
| Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] | 10.0 m |
| Elektros maitinimo kabelio kiekis | 1 |
| Elektros maitinimo kabelio tipas | DTWK |
| Elektros maitinimo kabelis | Taip |
| Elemento IP klasė | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garantija [Metai] | 20 |
| Išorinė izoliacija | XPLO |
| Išorinės izoliacijos spalva | Juodas |
| Kabelio ekranas | Aliuminio folija 100 % |
| Kabelio skersmuo [mm] | 7.0 mm |
| Kabelio tipas | Dvigubas laidininkas |
| Kabelio varža [Ohm] | 306.2000 Ohm |
| Kilimėlio galia [W/m²] | 300 W/m² |
| Kilimėlio ilgis [m] | 3.40 m |
| Kilimėlio plotis [m] | 0.5 m |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laidininko izoliacija | FEP |
| Maitinimo kabelio laidininko kiekis | 2 |
| Material Description | DEVIasphalt 300T 1,7m² 0,5x3,4m 400V 10m |
| Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] | -5 °C |
| Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Nutraukimo jėga [N] | >300 N |
| Pakuotės aukštis [mm] | 120 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 500 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 120 mm |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DEVIasphalt™ 300T |
| Produkto tipas | DEVIasphalt™ 300T |
| Produktų grupė | Šildymo kilimėliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Rinkinio priedai | No |
| Savybės | DEVIasphalt™ 300T 525W 400V, 0,5 x 3,4m |
| Sertifikavimo įmonė | Intertek Semko |
| Šildymo galia [W] | 525 W |
| Šildymo principas | Nuoseklus varžinis |
| Storis [mm] | 7.00 mm |
| Taikymas | Asphalt ice and snow melting |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 400 V |
| Trumpalaikė temperatūra [°C] [Maks.] | 240 °C |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 40101830 |
| Užpildymo medžiaga | XPLE |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.829 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.801 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 7.2 Liter |
| EAN/UPC | 5703466192689 |