Danfoss logo
DTIK_mat_L

Šildymo kilimėliai, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 6.90 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

140F0665

Kabelio tipas: Dvigubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 13.8

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]6.90 m²
Apsauga nuo UVTaip
Atsparumas deformacijai [N]>1500 N
Atsparus ugniaiTaip
Be švinoTaip
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dvipusio laidininko ekranas [mm²]1
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]2.5 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]10.0 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTWK
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]20
Išorinė izoliacijaXPLO
Išorinės izoliacijos spalvaJuodas
Kabelio ekranasAliuminio folija 100 %
Kabelio skersmuo [mm]7.0 mm
Kabelio tipasDvigubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm]25.4000 Ohm
Kabelis ant būgnoNe
Kilimėlio galia [W/m²]300 W/m²
Kilimėlio ilgis [m]13.80 m
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio plotis [m]0.5 m
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis2
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 6,9m� 0,5x13,8m 230V
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.]-5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.]85 °C
Nutraukimo jėga [N]>300 N
Pakuotės aukštis [mm]200 mm
Pakuotės gylis [mm]500 mm
Pakuotės plotis [mm]200 mm
PatvirtinimasUkrTESTCE
Product line21
Produkto aprašymasDEVIasphalt™ 300T
Produkto tipasDEVIasphalt™ 300T
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Rinkinio priedaiNo
SavybėsDEVIasphalt™ 300T 2080W 230V 0.5x13.8m
Sertifikavimo įmonėCEEACUkrTEST
Šildymo galia [W]2080 W
Šildymo principasNuoseklus varžinis
Storis [mm]7.00 mm
TaikymasAsphalt ice and snow melting
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Trumpalaikė temperatūra [°C] [Maks.]240 °C
UL markNo
UNSPSC KODAS40101830
Užpildymo medžiagaXPLE
Warranty type20-year full service warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.62 Kilogram
Grynasis svoris6.503 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris7.2 Liter
EAN/UPC5703466233238