Danfoss logo
Insulation introduction 11010410

Priedai, Lengvai montuojama

11010410

Izoliacijos pristatymas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionInsulation introduction
Naudojama produktuiDEVIpipeguard™ (B)DEVIhotwatt™DEVIpipeguard™ LSZHDEVIiceguard™ (B)DEVIiceguard™ (T)
Pakuotės aukštis [mm]30 mm
Pakuotės dalių kiekis1
Pakuotės gylis [mm]170 mm
Charakteristika
Vertė
Pakuotės plotis [mm]230 mm
Product line21
Produkto aprašymasIzoliacijos pristatymas
Produkto tipasLengvai montuojama
Produktų grupėPriedai
SavybėsIzoliacijos pristatymas
TaikymasKarštas vanduo buitinėms reikmėmsPipe / tank frost protectionRoof frost protection
UL markNo
UNSPSC KODAS40101830
Warranty type2-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.06 Kilogram
Grynasis svoris0.059 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.173 Liter
EAN/UPC5703435031001