Danfoss logo
189B4060_Veria Control T45

Termostatai, Veria T45

189B4060

„Veria Control T45“ skaitmeninis termostatas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Aukštis [mm]86 mm
Baterijų kiek.1
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasJutiklinis ekranas
Elemento IP klasė30
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.]2.00 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gaminio etiketėYes
Garantija [Metai]2
In scope of WEEEYes
Indukcinė apkrova13 A
Charakteristika
Vertė
Jutiklio tipasNTC
Material DescriptionVeria Control T45 Digital thermostat
Product line21
Produkto tipasVeria T45
Produktų grupėTermostatai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Savybės„Veria Control T45“ skaitmeninis termostatas
SpalvaBaltas RAL 9010
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.]35 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.]5 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Maks.]45 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Min.]5 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo
UNSPSC KODAS41112209
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 g

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.384 Kilogram
Grynasis svoris0.38 Kilogram
Tūris1.131 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5703466192405
Proposition 65No significant risk