Jutiklio tipas: Drėgmės jutiklis
088L9000
Ekrano tipas: BE EKRANO
088L9000
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aukštis [col.] | 1.73 in |
| Aukštis [mm] | 44 mm |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| Dažnis [Hz] | 50/60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekranas (Taip / ne) | Ne |
| Ekrano tipas | BE EKRANO |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [col.] | 2.84 in |
| Gylis [mm] | 72 mm |
| Jutiklio tipas | Drėgmės jutiklis |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 10.2 A@120V (1225W) |
| Material Description | RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | c CSA us |
| Plotis [col.] | 4.60 in |
| Plotis [mm] | 116.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | RX thermostat |
| Produkto tipas | RX controller |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Savybės | RX1200 stogų ir latakų ledo tirpinimo termostatas |
| Sertifikavimo įmonė | C CSA US |
| Spalva | Baltas |
| Taikymas | Roof frost protection |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 120 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.567 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.567 Kilogram |
| Tūris | 0.002 Cubic meter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466241271 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |