DS8 termostatas
088L3045
Ekrano tipas: BE EKRANO
088L3045
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] | -40 °F |
| Apsauga nuo šalčio [°F] | -40 °F |
| Aukštis [col.] | 4.75 in |
| Aukštis [mm] | 121 mm |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montavimas | Ne |
| Dvipolis jungiklis | Ne |
| Ekranas (Taip / ne) | Ne |
| Ekrano tipas | BE EKRANO |
| Elemento IP klasė | NEMA 3R |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [col.] | 2.75 in |
| Gylis [mm] | 70 mm |
| Jutiklio tipas | Outdoor |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 30 A@277V |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | DS-8C Controller w. Remote Snow and Ice |
| Patvirtinimas | c CSA us |
| Plotis [col.] | 6.50 in |
| Plotis [mm] | 165.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DS8 termostatas |
| Produkto tipas | RX controller |
| Produktų grupė | Termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Savybės | „DS-8C“ sniego tirpinimo reguliatorius |
| Sertifikavimo įmonė | C CSA US |
| Spalva | Baltas |
| Taikymas | Roof frost protection |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 120 V |
| UL mark | No |
| UNSPSC KODAS | 41112209 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.333 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.32 Kilogram |
| Tūris | 5.234 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466242568 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |