PX termostatas, PX valdikliai, Jutiklio tipas: NTC
088L3422
Ekrano tipas: BE EKRANO
088L3422
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] | -40 °F |
| Apsauga nuo šalčio [°C] | 5 °C |
| Aukštis [col.] | 6.38 in |
| Aukštis [mm] | 162 mm |
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dvipolis jungiklis | Ne |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekranas (Taip / ne) | Ne |
| Ekrano tipas | BE EKRANO |
| Elemento IP klasė | 44 |
| Gylis [col.] | 2.50 in |
| Gylis [mm] | 64 mm |
| Histerezė (+/-) | 0.20 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indikatoriaus tipas | LED |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Jutiklio tipas | NTC |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 25 A@120-240V |
| Material Description | Line Voltage Therm. w/Weatherproof Encl. |
| Patvirtinimas | c CSA us |
| Plotis [col.] | 3.10 in |
| Plotis [mm] | 78.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | PX valdikliai |
| Produkto tipas | PX termostatas |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Savybės | Termostatas su apsauga nuo atm. pov. korpusu |
| Sertifikavimo įmonė | C CSA US |
| Spalva | Baltas |
| Taikymas | Roof frost protection |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 120 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.34 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.34 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466164884 |
| Proposition 65 | Cancer |