Danfoss logo
PX thermostats_088L3041_small

DS8 termostatas

088L3042

Ekrano tipas: BE EKRANO

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas (Taip / ne)Ne
Ekrano tipasBE EKRANO
EU RoHS complianceOut of scope
Jutiklio tipasOutdoor
Maks. varžinė apkrova [A]30 A@277V
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionDS-824 Rain/Snow Sensor, Controller
Product line21
Produkto aprašymasDS8 termostatas
Produkto tipasPX controller
Produktų grupėTermostatai
SavybėsDS-824 lietaus/sniego jutiklio reguliatorius
TaikymasRoof frost protection
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.242 Kilogram
Grynasis svoris0.24 Kilogram
Tūris5.244 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5703466195864
Proposition 65Reproductive Harm