DS2 termostatas
088L3041
Ekrano tipas: BE EKRANO
088L3041
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekranas (Taip / ne) | Ne |
| Ekrano tipas | BE EKRANO |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jutiklio tipas | Outdoor |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 30 A@277V |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | DS-224 Rain/Snow Sensor, Controller |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | DS2 termostatas |
| Produkto tipas | PX controller |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Savybės | DS-224 lietaus/sniego jutiklio reguliatorius |
| Taikymas | Roof frost protection |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.86 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.86 Kilogram |
| Tūris | 5.244 Cubic decimeter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466195857 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |