Termostatai, LX Programuojamas termostatas, Jutiklio tipas: Grindys
088L5140
Ekrano tipas: Jutiklinis ekranas
088L5140
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aukštis [col.] | 5.10 in |
| Aukštis [mm] | 130 mm |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekranas (Taip / ne) | Taip |
| Ekrano tipas | Jutiklinis ekranas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gylis [col.] | 0.80 in |
| Gylis [mm] | 20 mm |
| Jutiklio tipas | Grindys |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 15 A |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | LX205T Wifi Thermostat |
| Plotis [col.] | 3.20 in |
| Plotis [mm] | 82.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | LX Programuojamas termostatas |
| Produkto tipas | LX/TX termostatas |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Savybės | LX205T Wifi termostatas |
| Spalva | Baltas |
| Taikymas | Floor heating |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 120 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.242 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.24 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466240588 |