Termostatai, LX Neprogramuojamas term., Jutiklio tipas: Kambarys + grindys
088L5137
41 °F, 104 °F, Ekrano tipas: LCD
088L5137
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] | 32 °F |
| Apsauga nuo šalčio [°C] | 5 °C |
| Apsauga nuo šalčio [°F] | 41 °F |
| Aukštis [col.] | 5.10 in |
| Aukštis [mm] | 130 mm |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN montavimas | Ne |
| Dvipolis jungiklis | Ne |
| Ekranas (Taip / ne) | Taip |
| Ekrano tipas | LCD |
| Elemento IP klasė | 21 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garantija [Metai] | 2 |
| Gylis [col.] | 0.80 in |
| Gylis [mm] | 20 mm |
| Histerezė (+/-) | 0.20 |
| Indikatoriaus tipas | LED |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 12 @ 25 |
| Jutiklio tipas | Kambarys + grindys |
| Maks. varžinė apkrova [A] | 15 A |
| Material Description | LX205 Non programmable Thermostat |
| Patvirtinimas | c CSA us |
| Plotis [col.] | 3.20 in |
| Plotis [mm] | 82.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | LX Neprogramuojamas term. |
| Produkto tipas | LX/TX termostatas |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Reguliavimo tipas | PWM |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Savybės | LX205 neprogramuojamas termostatas |
| Sertifikavimo įmonė | C CSA US |
| Spalva | Baltas |
| Taikymas | Floor heating |
| Temperatūra – grindų [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Temperatūra – grindų [°F] [Min.] | 41 °F |
| Temperatūros ribotuvas [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Temperatūros ribotuvas [°F] [Min.] | 41 °F |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 120 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.4 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.4 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466238721 |