Danfoss logo
LX205T Touch Thermostat

Termostatai, LX Programuojamas termostatas, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys

088L5136

41 °F, 104 °F, Ekrano tipas: Jutiklinis ekranas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]40 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]104 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
Apsauga nuo šalčio [°C]5 °C
Aukštis [col.]5.10 in
Aukštis [mm]130 mm
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montavimasNe
Dvipolis jungiklisNe
Ekranas (Taip / ne)Taip
Ekrano tipasJutiklinis ekranas
Elemento IP klasė21
EU RoHS complianceOut of scope
Garantija [Metai]2
Gylis [col.]0.80 in
Gylis [mm]20 mm
Indukcinė apkrovacos φ= 0.3 max 1A
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Jutiklio tipasKambarys + grindys
Charakteristika
Vertė
Maks. varžinė apkrova [A]15 A
Material DescriptionLX205T Touch Thermostat
Plotis [col.]3.20 in
Plotis [mm]82.00 mm
Product line21
Produkto aprašymasLX Programuojamas termostatas
Produkto tipasLX/TX termostatas
Produktų grupėTermostatai
Reguliavimo tipasPWM
Relės jungiklisVienpolis
Savybės„LX205T Touch“ termostatas
SpalvaBaltas
TaikymasFloor heating
Temperatūra – grindų [°F] [Maks.]104 °F
Temperatūra – grindų [°F] [Min.]41 °F
Temperatūros ribotuvas [°F] [Maks.]104 °F
Temperatūros ribotuvas [°F] [Min.]41 °F
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]120 V
UL markNo
UNSPSC KODAS41112209
Warranty type2-year product warranty

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.242 Kilogram
Grynasis svoris0.24 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5703466238714