Termostatai, LX Apkrovos didintuvas, Jutiklio tipas: Grindys
088L5135
Ekrano tipas: BE EKRANO
088L5135
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aukštis [col.] | 4.80 in |
| Aukštis [mm] | 123 mm |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | BE EKRANO |
| Elemento IP klasė | 40 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gylis [col.] | 1.00 in |
| Gylis [mm] | 25 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė apkrova | 15 A |
| Jutiklio tipas | Grindys |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. varžinė apkrova [A] | 15 A |
| Material Description | Danfoss LX Power Module |
| Number of contactors [pcs] | 1 vnt. |
| Plotis [col.] | 3.00 in |
| Plotis [mm] | 75.00 mm |
| Product line | 21 |
| Produkto aprašymas | LX Apkrovos didintuvas |
| Produkto tipas | LX/TX termostatas |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Savybės | LX Apkrovos didintuvas |
| Spalva | Baltas |
| Taikymas | Floor heating |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.242 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.24 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466199329 |